UNIVERSAL SMI -kierukkavaihdemoottorit

Hiljainen ja sileäpintainen

  • Teho: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Momentti: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
Koot: 5

SMI-kierukkavaihteiden tehotiheys on suuri ja mitat äärimmäisen kompaktit. Ne käyvät hiljaisesti myös suurilla vääntömomenteilla. Pelkistetyn ja tehokkaan rakenteensa ansiosta ne vaativat huomattavasti vähemmän tilaa kuin muun tyyppiset vaihteet. SMI-kierukkavaihteista on saatavana sileäpintainen versio ja rakenteeltaan suljettu versio.

  • Holkki- tai tappiakseli
  • Akselille asennettavat, laipalliset ja jalalliset versiot
  • Kulmavaihteet

  • Hyvä ylikuormitettavuus
  • Sovelluskohteiden mukaiset versiot
  • Pehmeä ja hiljainen käynti
  • Alumiinirungon ansiosta kevyt
  • Modulaarinen ja joustava – erittäin monikäyttöinen
  • Sileäpintainen, pesunkestävä runko
  • Sovelluskohteiden mukaiset versiot

F1300


F1300
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - UNIVERSAL-kierukkavaihteet (SI + SMI) 50 Hz, metrinen järjestelmä


G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - UNIVERSAL-kierukkavaihteet (SI + SMI) 50 Hz, metrinen järjestelmä
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

TI 80_0033 (Gear units) - TI 80_0033 - Amendments in document B1000


TI 80_0033 (Gear units) - TI 80_0033 - Amendments in document B1000
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - UNIVERSAL-kierukkavaihteet (SI + SMI) 50 Hz, metrinen järjestelmä


G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - UNIVERSAL-kierukkavaihteet (SI + SMI) 50 Hz, metrinen järjestelmä
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

TI60-0002


TI60-0002
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6033


A6033
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

F1300


F1300
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

F1400


F1400
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

F5000 - nsd tupH™ - The Alternative to Stainless Steel


F5000 - nsd tupH™ - The Alternative to Stainless Steel
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

I8160


I8160
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

TI60-0003


TI60-0003
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Technical Handbook - Tekniset tiedot - Vaihdemoottorit, taajuusmuuttajat, moottorit


Technical Handbook - Tekniset tiedot - Vaihdemoottorit, taajuusmuuttajat, moottorit
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

PL1080 - Varaosaluettelo - UNICASE-NORDBLOC-vaihteiden varusteet


PL1080 - Varaosaluettelo - UNICASE-NORDBLOC-vaihteiden varusteet
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C010001_2918 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_2918 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C010011_2015 - DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 -sertifikaatti / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


C010011_2015 - DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 -sertifikaatti / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C030001_2019 - Certificate - Energy Management System - ISO 50001:2011 | Certificate Number: 44 764 161533


C030001_2019 - Certificate - Energy Management System - ISO 50001:2011 | Certificate Number: 44 764 161533
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C060000 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive


C060000 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset